特長と利点
- 高温
- 高リップル電流能力
- 耐久性: 105°C、5000時間
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- ソーラーインバーター
- 周波数変換器
- 直流安定化電源
KYOCERA AVX のアルミ スクリュー ターミナル コンデンサは、要求の厳しいアプリケーションに対応する非常に高い CV 性能、高い耐久性、長寿命、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書