SNAシリーズ | スナップインアルミ電解コンデンサ


特長と利点
  • 小型化・長寿命化
  • 耐久性:105℃、3000時間
  • 静電容量範囲: 82uF – 1800uF
  • 温度範囲: -25°C ~ +105°C
  • RoHS準拠およびハロゲンフリー
代表的なアプリケーション
  • ソーラーインバーター
  • 周波数変換器
  • 直流安定化電源

京セラ AVX のアルミニウム スナップイン コンデンサ製品群は、要求の厳しいアプリケーション向けに非常に高い CV 性能、高い耐久性、長寿命、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

SNAシリーズ
» クリックして表示

カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

SNA シリーズ | 環境ドキュメント

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始