RECシリーズ | ラジアルリード型アルミ電解コンデンサ


特長と利点
  • 高信頼性
  • 電圧範囲: 6.3V ~ 500V
  • CV範囲: 6.8μF – 3,300μF
  • 温度範囲:
    -40°C ~ +105°C (6.3-450V)、-25°C ~ +105°C (500V)
  • RoHS準拠およびハロゲンフリー
代表的なアプリケーション
  • 商用機器
  • 産業機器

京セラ AVX のアルミニウム コンデンサ製品群は、競合する缶タイプのアルミニウム コンデンサよりも小型のパッケージで高 CV 性能を実現し、非常に低い等価直列抵抗 (ESR)、高い耐久性、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を備えています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

RECシリーズ
» クリックして表示

資料
リソース – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

RECシリーズ|環境ドキュメンテーション

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始