APZシリーズ | SMDアルミ導電性高分子電解コンデンサ


APZシリーズ
特長と利点
  • 耐久性: 2000℃で105時間
  • 電圧範囲: 2.5V ~ 100V
  • CV範囲: 22μF – 2200μF
  • 温度範囲:-55°C〜 + 105°C
  • RoHS準拠およびハロゲンフリー
代表的なアプリケーション
  • カードとシステムボードを置き換える
  • ランプ・照明
  • LED照明
  • 直流安定化電源

京セラ AVX ポリマー アルミニウム電解コンデンサには、2 層のアルミニウム箔と、その間のアノード スペーサー上の酸化アルミニウム層が含まれており、ESR、耐久性、リップル電流などの性能を向上させる固体導電性ポリマー材料が含まれています。これらは、より低いESR、より高いリップル、温度に対する安定性、およびより長い寿命を必要とする電力アプリケーションに適しています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

APZシリーズ
» クリックして表示

環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

APZ シリーズ | 環境ドキュメント

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始