特長と利点
- 低ESR
- 高電圧、長寿命
- 電圧範囲: 16V ~ 125V
- CV範囲: 10μF – 560μF
- 温度範囲:-55°C〜 + 105°C
- RoHS準拠およびハロゲンフリー
代表的なアプリケーション
- 産業機器
- 基地局装置
京セラ AVX ハイブリッド コンデンサは、ポリマー技術と液体電解質を単一設計で組み合わせて使用し、電解コンデンサとポリマー コンデンサの性能上の利点を組み合わせています。これらは、低 ESR、DCL、耐湿性、および周波数と時間にわたる優れた安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書
KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択
KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。
検索の開始