アルミ電解コンデンサ

京セラ AVX のアルミニウム チップ コンデンサ製品群は、競合する缶タイプのアルミニウム コンデンサよりも小型のパッケージで高い CV 性能を実現し、非常に低い等価直列抵抗 (ESR)、高い耐久性、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を備えています。 導電性ポリマーおよびハイブリッド電解液の特殊な特性には、標準のアルミニウム電解液よりも小さいケース サイズ、リップル電流、突入電流、および高温に対する高い耐性が含まれます。
導電性ポリマー (固体電解質)
シリーズ温度範囲静電容量範囲電圧
レンジ
プリント基板の実装方法データシート
アパシリーズ-55℃〜+ 105℃10uFから2200uF2.5Vから100VSMD
APBシリーズ-55℃〜+ 125℃56uFから1800uF6.3Vから35VSMD
APCシリーズ-55℃〜+ 105℃10uFから1800uF6.3Vから100VSMD
APDシリーズ-55℃〜+ 105℃22uFから470uF35Vから63VSMD
APZシリーズ-55℃〜+ 105℃22uFから2200uF2.5Vから100VSMD
APVシリーズ-55℃〜+ 105℃27uFから2200uF2.5Vから25VSMD
RPAシリーズ-55℃〜+ 105℃10uFから2200uF2.5Vから50V有鉛
RPFシリーズ-55℃〜+ 105℃4.7uFから3300uF6.3Vから100V有鉛
HYBRID (固体/液体電解質)
シリーズ温度範囲静電容量範囲電圧
レンジ
プリント基板の実装方法データシート
AHAシリーズ-55℃〜+ 105℃10uFから560uF16Vから125VSMD
AHCシリーズ-55℃〜+ 125℃15uFから470uF25Vから63VSMD
RHAシリーズ-55℃〜+ 105℃10uFから560uF16Vから125V有鉛
電解 (液体電解質)
シリーズ温度範囲静電容量範囲電圧
レンジ
プリント基板の実装方法データシート
AEAシリーズ-55°C~+105°C(6.3~100V)
-40°C~+105°C(450V)
1.0μF~6,800μF6.3Vから450VSMD
AEFシリーズ-55°C~+105°C(6.3~100V)
-40°C ~ + 105°C (160 - 400V)
2.2μF~470μF6.3Vから400VSMD
AEHシリーズ-55°C ~ + 125°C (10 - 80V)
-40°C ~ + 125°C (250 - 450V)
2.2μF~470μF10Vから450VSMD
AEKシリーズ-55°C ~ + 105°C (6.3 - 100V)
-40°C~+105°C(160~400V)
1.0μF~1,000μF6.3Vから400VSMD
AEVAシリーズ-55℃〜+ 125℃10μF - 4,700μF6.3Vから100VSMD
AEVBシリーズ-40℃〜+ 125℃47μF - 2,200μF16Vから50VSMD
REAシリーズ-40°C ~ +105°C (6.3-250V)
-25°C ~ +105°C (350-450V)
0.47μF~22,000μF6.3Vから450V有鉛
RECシリーズ-40°C ~ +105°C (6.3-450V)
-25°C~+105°C(500V)
6.8μF~3,300μF6.3Vから500V有鉛
REFシリーズ-40℃〜+ 105℃6.8μF~6,800μF6.3Vから120V有鉛
REGシリーズ-55℃〜+ 105℃0.47µF~5,900µF16Vから100V有鉛
REHシリーズ-40℃〜+ 125℃1.0μF~4,700μF10Vから450V有鉛
REIシリーズ-40℃〜+ 105℃10μF~6,800μF6.3Vから100V有鉛
REJシリーズ-40°C ~ +105°C (6.3-400V)
-25°C ~ +105°C (450-500V)
2.2μF~10,000μF6.3Vから500V有鉛
RESシリーズ-40℃〜+ 105℃1.0μF~1,000μF16Vから100V有鉛
RETシリーズ-40℃〜+ 105℃27μF~1,500μF10Vから100V有鉛
SNAシリーズ-25℃〜+ 105℃82μF~1,800μF250Vから450Vスナップイン
SNBシリーズ-40°C ~ +105°C (50-250V)
-25°C ~ +105°C (350-500V)
120μF~12,000μF50V~500Vスナップイン
SNCシリーズ-40°C ~ +105°C (35-250V)
-25°C ~ +105°C (350-500V)
120μF~33,000μF35V~500Vスナップイン
SNLシリーズ-25℃〜+ 105℃68μF~12,000μF35Vから550Vスナップイン
SWAシリーズ-40°C ~ +105°C (10-100V)
-25°C ~ +105°C (160-450V)
220μF~680,000μF10Vから450Vネジ端子
SWLシリーズ-25℃〜+ 85℃1200μF~12,000μF350Vから500Vネジ端子
SWNシリーズ-25℃〜+ 105℃1000μF~15,000μF350Vから450Vネジ端子
SWRシリーズ-25℃〜+ 85℃1,500μF - 10,000μF400Vから550Vネジ端子