イノベーションの加速

X9001958 – 外部 Wi Fi デュアル バンド スイベル アンテナ

アンテナタイプ: 外部(屋内)
検出技術: WiFi / Bluetooth / 無線LAN / BLE / ZIGBEE
バンド: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
対応周波数: 2400~2485MHz / 5150~5850MHz
ピークゲイン: 2400 ~ 2485 MHz = 2.7 dBi
5150 ~ 5850 MHz = 4.7 dBi
効率性: 2400 ~ 2485 MHz = 64%
5150 ~ 5850 MHz = 66%
サイズ(mm): 117.0 x 5.16
重量(グラム): 7.8
取付: ケーブル+コネクタ
アンテナ品番: X9001958 | P/N の名称を表示する

代表的な部品番号の入手可能性を確認する

部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
ボンジョイント 色圏ケーブル長
X9001958-W3DHNB0050
MHF4Lブラック50 mm
X9001958-W3DHNB0100MHF4Lブラック100 mm
X9001958-W3DHNB0150MHF4Lブラック150 mm
X9001958-W3DHNB0200MHF4Lブラック200 mm
X9001958-W3DUNB0050
MHF(U.FL対応)ブラック50 mm
X9001958-W3DUNB0100MHF(U.FL対応)ブラック100 mm
X9001958-W3DUNB0150MHF(U.FL対応)ブラック150 mm
X9001958-W3DUNB0200MHF(U.FL対応)ブラック200 mm


SKU: X9001958 カテゴリー:

詳細説明

KYOCERA AVX の X9001958 は、ケーブルとコネクタを備えた高性能の外部 Wi-Fi デュアルバンド スイベル アンテナです。アンテナは、実装を容易にするためにスリーブ (PN 9000062) と組み立てることができます。さまざまなケーブル長とコネクタのタイプが利用可能です。

豊富なRF経験

KYOCERAAVX のアンテナはドキュメントによってサポートされており、必要に応じて、何百ものアンテナ設計を無線デバイスに統合してきた RF エンジニアの専門知識によってサポートされています。

グローバルな運用と設計のサポート

京セラ AVX のグローバル オペレーションは、プロジェクトをコンセプトから生産まで進めることができるデザイン センターの統合ネットワークをサポートしています。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。