説明
KYOCERA AVX X1005619 外部アンテナは、LTE/4G 周波数帯域全体でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の主要なニーズを満たします。ヒンジ付きコネクタと薄型設計により、さまざまな統合と機能が可能になります。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。
アンテナタイプ: | 外部(屋内) |
検出技術: | セルラー / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LPWA |
バンド: | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B65 / B66 / B67 / B68 / B69 / B70 / B71 / B75 / B76 / B85 |
対応周波数: | 698 – 960 MHz、1710 – 2700 MHz |
ピークゲイン: | 698 – 800 MHz = 1.8 dBi 800 – 960 MHz = 1.8 dBi 1710 – 2700 MHz = 5.2 dBi |
効率性: | 698 – 800 MHz = 51% 800 – 960 MHz = 62% 1710 – 2700 MHz = 63% |
サイズ(mm): | 直径201.0×13.0。 |
重量(グラム): | 18 |
取付: | ボンジョイント |
アンテナ品番: | X1005619 |
KYOCERA AVX X1005619 外部アンテナは、LTE/4G 周波数帯域全体でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の主要なニーズを満たします。ヒンジ付きコネクタと薄型設計により、さまざまな統合と機能が可能になります。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。