イノベーションの加速

X1005247 – GNSS (アクティブ) 外部アンテナ

アンテナタイプ: 外部(屋外)
検出技術: 北斗、ガリレオ、グロナス、GNSS、GPS
バンド: L1 / G1 / B1 / E1
対応周波数: 1561 MHz、1575 MHz、1602 MHz
ピークゲイン: 周波数によって異なります
効率性: 周波数によって異なります
サイズ(mm): 44.0x 35.2x 14.5
重量(グラム): 42g (X1005247-GNA1SA10A1)
62g (X1005247-GNA1SA30A1)
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: X1005247 | P/N の名称を表示する

代表的な部品番号の入手可能性を確認する

部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
ボンジョイント ケーブル長
X1005247-GNA1SA10A1SMA(オス)コネクタ
1000 mm
X1005247-GNA1SA30A1SMA(オス)コネクタ3000 mm

別のケーブルまたはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com


SKU: X1005247 カテゴリ:

詳細説明

コスト削減と市場投入までの時間短縮

標準アンテナにより、カスタム ソリューションに関連する設計コストとサイクル時間が削減され、製品をより早く市場に投入できるようになります。

高性能

アンテナのサイズ、パフォーマンス、放射を最適化することで、顧客仕様や規制仕様をより簡単に満たすことができます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。