イノベーションの加速

X1005246 – LTE 外部アンテナ

アンテナタイプ: 外部(屋外)
検出技術: 2G / 3G / 4G、セルラー、LTE、LTE-M、NB-IoT、LoRa、Sigfox、Z-wave
バンド: LTE B1、LTE B2、LTE B3、LTE B4、LTE B5、LTE B7、LTE B9、LTE B12、LTE B13、LTE B14、LTE B15、LTE B16、LTE B17、LTE B18、LTE B19、LTE B20、LTE B25 、LTE B26、LTE B28、LTE B29、LTE B30、LTE B39、LTE B40、LTE B41、LTE B53、LTE B65、LTE B66、LTE B67、LTE B68、LTE B69、LTE B85
対応周波数: 698~960MHz、1710~2170MHz、2300~2690MHz、1710~2700MHz
ピークゲイン: 周波数によって異なります
効率性: 周波数によって異なります
サイズ(mm): 105.1x 30.1x 6.7
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: X1005246

別のケーブルまたはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com

SKU: X1005246 カテゴリー:

詳細説明

LTE 外部アンテナは、薄く洗練されたデザイン内でより高い機能とパフォーマンスを求めるデバイス設計者の主要なニーズを満たします。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。