イノベーションの加速

1001932PT – WLAN / Bluetooth / Zigbee / Wi-Fi 6E 調整可能な組み込み PCB アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: Wi-Fi / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE / Wi-Fi 6E
バンド: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
対応周波数: 2400~2485MHz / 4900~5825MHz / 5925~7125MHz
ピークゲイン: 2400~2485MHz = 2.03dBi
4900~5825MHz = 4.45dBi
5925~7125MHz = 6.11dBi
効率性: 2400 ~ 2485 MHz = 61%
4900 ~ 5825 MHz = 82%
5925 ~ 7125 MHz = 63%
サイズ(mm): 35.2x 8.5x 1.6
重量(グラム): 0.6
取付: アンテナ底面の接着剤
アンテナ品番: 1001932PT | P/N の名称を表示する
代表的な部品番号の入手可能性を確認する
部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
ボンジョイント ケーブル長
1001932PT-AA10L0025MHF(u.fl互換)
25 mm
1001932PT-AA10L0050MHF(u.fl互換)
50 mm
1001932PT-AA10L0075MHF(u.fl互換)
75 mm
1001932PT-AA10L0100MHF(u.fl互換)
100 mm
1001932PT-AA10L0150MHF(u.fl互換)
150 mm
1001932PT-AA10L0200
MHF(u.fl互換)
200 mm
1001932PT‍-AC10L0025
MHF4L
25 mm
1001932PT‍-AC10L0050
MHF4L
50 mm
1001932PT‍-AC10L0075
MHF4L
75 mm
1001932PT‍-AC10L0100
MHF4L
100 mm
1001932PT‍-AC10L0150
MHF4L
150 mm
1001932PT‍-AC10L0200
MHF4L
200 mm

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com

SKU: 1001932PT カテゴリ:

詳細説明

これらの WLAN アンテナは、より小型/薄型の設計でより高い機能とパフォーマンスを求めるデバイス設計者の主要なニーズを満たします。 これらの革新的なアンテナは、2.4 GHz、5.0 GHz、6.0 GHz、および 7.0 GHz 対応デバイスに魅力的な利点をもたらします。

現実世界のパフォーマンスと実装

アンテナは外側では同じように見えますが、重要な違いは内側にあります。 他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PIFA またはモノポール設計が含まれている場合があり、レイアウトが複雑になったり、使用位置によって性能が変化したりします。 これらのアンテナは、特許取得済みの分離磁気ダイポール (IMD) テクノロジーを利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを提供します。

1001932PT は、最大 200mm までの多くの標準ケーブル長で提供されています。 注文部品番号ガイドは文書の最後に記載されており、簡単に選択できます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせを送信してください アンテナ.info@kyocera-avx.com