説明
これらの WLAN アンテナは、より小型/薄型の設計でより高い機能とパフォーマンスを求めるデバイス設計者の主要なニーズを満たします。 これらの革新的なアンテナは、2.4 GHz および 5.0 GHz 対応デバイスに魅力的な利点をもたらします。
現実世界のパフォーマンスと実装
アンテナは外側では同じように見えますが、重要な違いは内側にあります。 他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PIFA またはモノポール設計が含まれている場合があり、レイアウトが複雑になったり、使用位置によって性能が変化したりします。 これらのアンテナは、特許取得済みの分離磁気ダイポール (IMD) テクノロジーを利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを提供します。
1001932FT は、最大 200mm までの多くの標準ケーブル長で提供されています。 注文部品番号ガイドは文書の最後に記載されており、簡単に選択できます。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせを送信してください アンテナ.info@kyocera-avx.com