イノベーションの加速

M830320 – Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee セラミック アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: WiFi / Bluetooth / 無線LAN / BLE / ZIGBEE
バンド: 802.11のB / G
対応周波数: 2400-2485 MHzの
ピークゲイン: 1.39 dBiの
効率性: 78%
サイズ(mm): 8.0x 3.0x 1.3
重量(グラム): 0.2
取付: SMT
アンテナ品番: M830320
評価ボード: M830320-01
SKU: M830320 カテゴリー:

詳細説明

このシリーズのセラミック絶縁磁気ダイポール™ (IMD) アンテナは、より小型で薄型の設計でより高い機能性と性能を求めるデバイス設計者の主要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、Bluetooth® 対応モバイル デバイスに魅力的な利点をもたらします。

現実世界のパフォーマンスと実装

セラミック アンテナは外見は似ているかもしれませんが、重要な違いは内部にあります。他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PiFA またはモノポール設計が含まれているため、レイアウトが複雑になり、パフォーマンスが低下します。これらのアンテナは、特許取得済みの IMD テクノロジを使用して、小型サイズの構成で最適なパフォーマンスを実現します。

柔軟性の向上

クラス初の IMD テクノロジーにより、より高度な設計を開発でき、受信クリティカルなアプリケーションで優れたパフォーマンスを実現できます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。