詳細説明
このシリーズのセラミック絶縁型磁気ダイポール™ (IMD) アンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。
現実世界のパフォーマンスと実装
セラミック アンテナは外観は似ていますが、重要な違いは内部にあります。他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PIFA またはモノポール設計が含まれている場合があり、レイアウトが複雑になったり、使用位置によって性能が変化したりします。これらのアンテナは特許取得済みの IMD テクノロジーを利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを提供します。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。