詳細説明
これらのアンテナは、より小型/薄型の設計でより高い機能とパフォーマンスを求めるデバイス設計者の重要なニーズに応えます。これらの革新的なアンテナは、2.4 GHz および 5 GHz 対応のハンドヘルド デバイス、メディア プレーヤー、その他のモバイル デバイスに魅力的な利点をもたらします。これらのアンテナは、より小さい設計のキープアウト領域を必要とし、RF 性能を犠牲にすることなく市場投入までの時間を短縮します。
柔軟性の向上
ファーストインクラスのテクノロジーにより、受信クリティカルなアプリケーションで優れたパフォーマンスを実現する、より高度なコンセプト設計を開発できます。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせを送信してください アンテナ.info@kyocera-avx.com