イノベーションの加速

M310220 – Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee セラミック アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: WiFi / BT / 無線LAN / BLE / ZIGBEE
バンド: 802.11のB / G
対応周波数: 2400-2485 MHzの
ピークゲイン: 1.7 dBiの
効率性: 67%
サイズ(mm): 3.00x 1.50x 1.08
重量(グラム): 0.1
取付: SMT
アンテナ品番: M310220
評価ボード: M310220-01
SKU: M310220 カテゴリー:

詳細説明

このシリーズの Ceramic Isolated Magnetic Dipole™ (IMD) アンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、Bluetooth® 対応の携帯電話、メディア プレーヤー、その他のモバイル デバイスに魅力的な利点をもたらします。

現実世界のパフォーマンスと実装

セラミック アンテナは外観は似ていますが、重要な違いは内部にあります。他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PiFA またはモノポール設計が含まれている場合があり、レイアウトが複雑になったり、使用位置によって性能が変化したりします。これらのアンテナは特許取得済みの IMD テクノロジーを利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを提供します。

柔軟性の向上

クラス初の IMD テクノロジーにより、受信クリティカルなアプリケーションで優れたパフォーマンスを実現する、より高度なコンセプト設計を開発できます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。