イノベーションの加速

1002436 – 垂直広帯域 FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: セルラー / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
バンド: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
対応周波数: 698~960MHz / 1710~2700MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
効率性: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 50.6x 19.6x 1.6
重量(グラム): 3.05
取付: 垂直PCB
アンテナ品番: 1002436
評価ボードの P/N: 1002436-01
SKU: 1002436 カテゴリ:

詳細説明

これらの垂直広帯域組み込み LTE/LPWA アンテナは、今日の製品設計者が直面している課題に対処する IMD (Isolated Magnetic Dipole™) テクノロジーを利用しています。 IMD の高性能と絶縁特性により、接続性が向上し、干渉が最小限に抑えられます。 1002436 FR4 アンテナなどの多用途ソリューションは、ブロードバンド LTE、LTE CAT-M、NB-IoT、SigFox、Lora、セルラー LPWA、RPMA アプリケーションのサポートを提供します。

チューンに滞在

IMD アンテナ技術は優れた RF フィールド封じ込めを実現し、周囲のコンポーネントとの相互作用を軽減します。これらの IMD アンテナは離調に耐えます。使用位置に関係なく、堅牢な無線リンクを提供します。

これらのアンテナは、多くのアンテナ構成で特許取得済みの IMD テクノロジーを使用して、高性能を提供します。 IMD アンテナは、より小さな設計のキープアウト領域を必要とし、プログラム開発リスクが低いため、RF 性能を犠牲にすることなく市場投入までの時間が短縮されます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。