イノベーションの加速

1004796 – ユニバーサルブロードバンドFR4組み込みLTE/5G/LPWAアンテナ

(1004795にミラーリング)
アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: セルラー / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-Wave / ISM / 5G / Sub-6 GHz
バンド: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B47 / B71 / B85
対応周波数: 617~960MHz / 863~928MHz / 1710~2200MHz / 2500~2700MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
効率性: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 36.0x 9.0x 3.2
重量(グラム): 2.1
取付: SMT
アンテナ品番: 1004796
評価ボードの P/N: 1004796-01
SKU: 1004796 カテゴリ:

詳細説明

京セラ AVX ユニバーサル ブロードバンド組み込み LTE/LPWA アンテナは IMD テクノロジーを利用しており、あらゆる回路基板上の電気的設置面積を削減し、パフォーマンスを最適化するための独立したチューニング機能を提供します。この薄型 FR4 アンテナは、IMD の高性能と絶縁特性をカプセル化し、より優れた接続性と最小限の干渉を実現します。

小型フォームファクターでの高性能 LTE

1004795/1004796 LTE アンテナは、CAT-M および NB-IoT アプリケーションをサポートするように設計されており、米国および世界のすべての主要通信事業者をサポートします。さらに、他の周波数帯域に戻る汎用性により、このアンテナは RKE アプリケーション用に 315MHz、LTE バンド B450 用に 31MHz、433MHz ISM 帯域および 400MHz 衛星アプリケーション用に実行できます。このアンテナは完璧です
IoT 対応デバイス向けのソリューションであり、小さなフォームファクターで高い効率とピークゲインを提供し、グランドプレーンのサイズ要件も削減されます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。