イノベーションの加速

P822603 – FR4 組み込み LTE/LPWA アンテナ | コーナー/サイドグランド

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: 2G / 3G / 4G、セルラー、LTE、LTE-M、NB-IoT
バンド: LTE B1、LTE B2、LTE B3、LTE B4、LTE B5、LTE B6、LTE B7、LTE B8、LTE B9、LTE B10、LTE B12、LTE B13、LTE B14、LTE B15、LTE B16、LTE B17、LTE B18 、LTE B19、LTE B20、LTE B23、LTE B25、LTE B26、LTE B27、LTE B28、LTE B29、LTE B30、LTE B39、LTE B40、LTE B41、LTE B53、LTE B65、LTE B66、LTE B67、LTE B68、LTE B69、LTE B85
対応周波数: 698 – 960 MHz、1710 – 2700 MHz
ピークゲイン: 698-960MHz = 0.7dBi
1710-2170MHz = 1.0dBi
2500-2700MHz = 0.4dBi
効率性: 698~960MHz = 59%
1710~2170MHz = 59%
2500~2700MHz = 39%
サイズ(mm): 49.60x 8.0x 3.2
重量(グラム): 2.6
取付: SMT
アンテナ品番: P822603
評価ボードの P/N: P822603-01
SKU: P822603 カテゴリ:

詳細説明

京セラ AVX のユニバーサル ブロードバンド組み込み LTE/LPWA アンテナは、今日の製品設計者が直面している課題に対処する IMD (Isolated Magnetic Dipole™) テクノロジーを利用しています。 IMD の高性能と絶縁特性により、接続性が向上し、干渉が最小限に抑えられます。主な利点: コーナー配置に対応しています。ミラーリングされたバージョンのバリアントは P822604 として提供されます。

チューンに滞在

京セラ AVX アンテナは、多くのアンテナ構成で特許取得済みの IMD テクノロジーを使用し、高性能を提供します。 IMD アンテナは、より小さな設計のキープアウト領域を必要とし、プログラム開発リスクが低いため、RF 性能を犠牲にすることなく市場投入までの時間が短縮されます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。