詳細説明
京セラ AVX の標準アンテナは高性能を提供します。必要な設計のキープアウト領域が小さくなり、プログラム開発リスクが低くなり、RF 性能を犠牲にすることなく市場投入までの時間が短縮されます。このセンターフィード LTE アンテナは、小さな PCB フォームファクター内で柔軟な調整オプションを提供します。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。
| アンテナタイプ: | 内部 (オンボード) |
| 検出技術: | 2G / 3G / 4G / セルラー / LTE / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-wave / ISM |
| バンド: | 868 / 915、LTE B1、LTE B2、LTE B3、LTE B4、LTE B5、LTE B7、LTE B8、LTE B9、LTE B12、LTE B13、LTE B14、LTE B15、LTE B16、LTE B17、LTE B18、LTE B19、LTE B20、LTE B25、LTE B26、LTE B28、LTE B29、LTE B30、LTE B39、LTE B40、LTE B41、LTE B53、LTE B65、LTE B66、LTE B67、LTE B68、LTE B69、LTE B85 |
| 対応周波数: | 698-960 MHzの 863 - 928 MHzの 1710-2200 MHzの |
| ピークゲイン: | 698 ~ 960 MHz = < -2.25 dB 1710 ~ 2200 MHz = < -3.0 dB |
| 効率性: | 698 ~ 960 MHz = 15% 1710 ~ 2200 MHz = 45% |
| サイズ(mm): | 35.0x 9.0x 3.20 |
| 重量(グラム): | 0.2 |
| 取付: | SMT |
| アンテナ品番: | P622301 |
| 評価ボードの P/N: | P622301-01 |
京セラ AVX の標準アンテナは高性能を提供します。必要な設計のキープアウト領域が小さくなり、プログラム開発リスクが低くなり、RF 性能を犠牲にすることなく市場投入までの時間が短縮されます。このセンターフィード LTE アンテナは、小さな PCB フォームファクター内で柔軟な調整オプションを提供します。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。