イノベーションの加速

1002289 – LTE / NTNセルラーワイドバンドFPC内蔵アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: セルラー / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Z-Wave / ISM / NTN
バンド: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85 / N23 / N255 / N256
対応周波数: 698-960MHz / 863-928MHz / 1710-2700MHz / 1525-1626.5MHz / 1980-2200MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
効率性: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 53.6x 25.1x 0.2
重量(グラム): 0.86
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 1002289 | P/N の名称を表示する

代表的な部品番号の入手可能性を確認する

部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
ボンジョイント ケーブル長
1002289
MHF(u.fl互換)
7.6 mm
1002289F0-AA10L0025MHF(u.fl互換)
25 mm
1002289F0-AA10L0050MHF(u.fl互換)
50 mm
1002289F0-AA10L0065
MHF(u.fl互換)
65 mm
1002289F0-AA10L0075
MHF(u.fl互換)
75 mm
1002289F0-AA10L0080MHF(u.fl互換)
80 mm
1002289F0-AA10L0100MHF(u.fl互換)
100 mm
1002289F0-AA10L0110MHF(u.fl互換)
110 mm
1002289F0-AA10L0120MHF(u.fl互換)
120 mm
1002289F0-AA10L0150MHF(u.fl互換)
150 mm
1002289F0-AA10L0160
MHF(u.fl互換)
160 mm
1002289F0-AA10L0200
MHF(u.fl互換)
200 mm

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com


SKU: 1002289 カテゴリー:

詳細説明

LTE セルラー組み込みアンテナ 1002289 は、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。 このアンテナは、容易な統合、高性能、絶縁特性を実現するフレキシブル基板に基づいており、より優れた接続性を提供します。 さらに、1002289 は、下位互換性を備えた LTE の全世界のセルラー帯域をサポートします。

1002289 は、最大 200mm までの多くの標準ケーブル長で提供されています。 注文部品番号ガイドは文書の最後に記載されており、簡単に選択できます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせを送信してください アンテナ.info@kyocera-avx.com