詳細説明
1002292 バランス LTE/セルラー組み込みアンテナは、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。セルラーアンテナとグランドプレーン間の独立性を高めるように設計されています。 1002292 は LTE 周波数帯もサポートします。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。
| アンテナタイプ: | 内部 (オフボード) |
| 検出技術: | セルラー / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT |
| バンド: | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85 |
| 対応周波数: | 698~960MHz / 1710~2700MHz |
| ピークゲイン: | 698 – 894 MHz = 1.2 dBi 1710 ~ 2700 MHz = 5.0 dBi |
| 効率性: | 698 – 894 MHz = 50% 1710 ~ 2700 MHz = 64% |
| サイズ(mm): | 85.2x 42.1x 0.2 |
| 重量(グラム): | 1.8 |
| 取付: | 接着剤 + ケーブル + コネクタ |
| アンテナ品番: | 1002292 | P/N の名称を表示する |
部品番号 (下のP/Nをクリックしてください) | ボンジョイント | ケーブル長 |
|---|---|---|
| 1002292 | MHF(u.fl互換) | 28.5 mm |
| 1002292F0-AA10L0086 | MHF(u.fl互換) | 86 mm |
| 1002292F0-AA10L0100 | MHF(u.fl互換) | 100 mm |
|
|
別のケーブル長またはコネクタをお探しですか? お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com |
1002292 バランス LTE/セルラー組み込みアンテナは、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。セルラーアンテナとグランドプレーン間の独立性を高めるように設計されています。 1002292 は LTE 周波数帯もサポートします。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。