イノベーションの加速

KGPシリーズ | 積層セラミックコンデンサ

商品の種類:
検出技術: 積層セラミックコンデンサ (MLCC)
スタイル: スタックチップ
グレード: 商業用
誘電: C0G、X7R、X7T
定格電圧: 50V~1500V
動作温度: -55℃〜+ 125℃
SKU: KGP カテゴリ:

詳細説明

概要:

KGPシリーズ | 積層セラミックコンデンサ

スタックコンデンサKGPシリーズは、整流電源などの高周波動作向けに設計されています。鉛とカドミウムを含まない環境に優しい材料を使用して製造されています。金属リードフレームを採用することで、熱と機械的ストレスの両方を吸収します。また、低ESRおよび低ESLを特徴としています。

京セラAVXセラミックコンデンサの詳細については、 セラミックコンデンサポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 同じ実装面積で高い容量値
  • 優れた曲げ応力
  • 騒音を抑制する
  • 熱応力による溶接割れの抑制
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 直流安定化電源
  • DC-DCコンバータ
  • 高電圧結合/DCブロッキング
  • 産業用制御回路
  • ダウンホールアプリケーション
  • EVアプリケーション

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

資料

諸情報

環境

環境/コンプライアンス文書

KGPシリーズ | 環境文書