イノベーションの加速

1002427 – GPS スタンプ金属埋め込み SMT アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GPS
バンド: L1
対応周波数: 1560-1606 MHzの
ピークゲイン: 1.8 dBiの
効率性: 65%
サイズ(mm): 31.2x 2.28x 3.9
重量(グラム): 0.16
取付: SMT
アンテナ品番: 1002427
評価ボードの P/N: 1002427-01 (GPS&ISM) | 1002427-02 (GPS&ISM/BT)
SKU: 1002427-C カテゴリ:

詳細説明

1002427 スタンプ メタル SMT アンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。この革新的なアンテナは、すべての ISM、Bluetooth、および GPS 対応デバイスに魅力的な利点を提供します。

独自のフォームファクターが高度な工業デザインをサポート

より小型でより効率的なオンボード組み込みアンテナは、制限的な設計ルールを打ち破り、コンポーネントの配置に新たな自由をもたらします。 1002427 は、ISM レイアウト、ISM と BT レイアウト、または GPS レイアウトの 3 つのチューニング構成を提供します。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。