イノベーションの加速

1004627 – GPS / GLONASS パッチ アンテナ (ケーブル付き)

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: GNSS / GPS / グロナス
バンド: L1 / G1
対応周波数: 1575MHz / 1593-1610MHz
ピークゲイン: 1.575MHz = 3.7dBi
1593 ~ 1610 MHz = 3.0 dBi
効率性: 1.575MHz = 60%
1593 ~ 1610 MHz = 36%
サイズ(mm): 25.0x 25.0x 5.3
重量(グラム): 6.8
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 1004627
SKU: 1004627 カテゴリー:

説明

これらのアンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、GPS/GLONASS 対応のハンドヘルド デバイス、メディア プレーヤー、その他のモバイル デバイスに魅力的な利点を提供します。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。