イノベーションの加速

1004259 – GNSS(GPS/Glonass/BeiDou/Galileo)25x25x6.5mmアクティブセラミックパッチアンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: GPS / グロナス / GNSS
バンド: L1 / G1
対応周波数: 1575MHz / 1593~1610MHz
ゼニスでの利益: 5.0 dBic (標準)
効率性: 79%
サイズ(mm): 25x 25x 6.5
重量(グラム): 11.2
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 1004259
SKU: 1004259 カテゴリ:

詳細説明

これらのアンテナは、より小型で薄型の設計でより高い機能性と性能を求めるデバイス設計者の主要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、GPS/GLONASS 対応のハンドヘルド デバイス、メディア プレーヤー、その他のモバイル通信デバイスに大きな利点をもたらします。

GPS/GLONASS アクティブ パッチ アンテナ ソリューションは、優れたパフォーマンスを実現するために PCB に搭載された低ノイズ アンプ (LNA) を活用します。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。