イノベーションの加速

1002649/1002649N – GPS / GLONASS / Beidou / Galileo パッチ デュアル フィード アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GNSS / GPS / グロナス / 北斗 / ガリレオ
バンド: L1 / G1 / B1 / E1
対応周波数: 1559~1563MHz / 1575MHz / 1559~1591MHz / 1593~1610MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 25.0x 25.0x 6.7
重量(グラム): 14.3
取付: 粘着剤付き(1002649)/非粘着剤付き(1002649N)
アンテナ品番: 1002649
1002649N
SKU: 1002649 カテゴリー:

詳細説明

これらのアンテナは、より小型/薄型の設計でより高い機能とパフォーマンスを求めるデバイス設計者の重要なニーズに応えます。これらの革新的なアンテナは、GNSS 対応のハンドヘルド デバイス、メディア プレーヤー、その他のモバイル デバイスに魅力的な利点をもたらします。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。