イノベーションの加速

9000440F0 – GPS / GLONASS / Beidou / Galileo FPC アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: GNSS / GPS / グロナス / 北斗 / ガリレオ
バンド: L1 / G1 / B1 / E1
対応周波数: 1559~1563MHz / 1575MHz / 1559~1591MHz / 1593~1610MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
効率性: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 41.0 x 15.5
重量(グラム): 0.5アンテナのみ
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 9000440F0

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com

SKU: 9000440F0 カテゴリー:

詳細説明

この組み込み GNSS アンテナは、より標準的な GPS パッチ アプローチが不可能な M2M 設計で、高い RF パフォーマンスと機能を実現します。この革新的なアンテナは、車両追跡や資産追跡などの GNSS 対応 M2M/IoT アプリケーションに魅力的な利点をもたらします。この GNSS アンテナは、柔軟な基板に基づいており、さまざまなデバイス構成で高い効率を維持できます。さらに、9000440 アンテナは、最終製品に簡単に統合できます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。