イノベーションの加速

M830120 – GPS / GLONASS / Beidou / Galileo セラミック アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GNSS / GPS / グロナス / 北斗 / ガリレオ
バンド: L1 / G1 / B1 / E1
対応周波数: 1559~1563MHz / 1575MHz / 1559~1591MHz / 1593~1610MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
平均効率: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 8.00x 3.00x 1.33
重量(グラム): 0.2
取付: SMT
アンテナ品番: M830120
評価ボード: M830120-01
SKU: M830120 カテゴリー:

説明

このシリーズのセラミック絶縁型磁気ダイポール™ (IMD) アンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応ハンドヘルド デバイスに魅力的な利点をもたらします。

現実世界のパフォーマンスと実装

セラミック アンテナは外観は似ていますが、重要な違いは内部にあります。他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PiFA またはモノポール設計が含まれている場合があり、レイアウトが複雑になったり、使用位置によって性能が変化したりします。これらのアンテナは特許取得済みの IMD テクノロジーを利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを提供します。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

利用可能なダウンロード

ご要望に応じて以下のオプションをご利用いただけます。
  • HFSS
  • CST

お問い合わせください アンテナ.info@kyocera-avx.com 利用可能な追加のダウンロードをリクエストするには