イノベーションの加速

1001011 – GPS / GLONASS / Beidou / Galileo (オン/オフグラウンド) アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GNSS / GPS / グロナス / 北斗 / ガリレオ
バンド: L1 / G1 / B1 / E1
対応周波数: 1559~1563MHz / 1575MHz / 1559~1591MHz / 1593~1610MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
効率性: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 22.0x 3.2x 3.3
重量(グラム): 0.45
取付: SMT
アンテナ品番: 1001011
評価ボード: 1001011-02
SKU: 1001011- カテゴリ:

詳細説明

現実世界のパフォーマンスと実装

アンテナは外側では同じように見えますが、重要な違いは内側にあります。 他のアンテナには、周囲と相互作用する単純な PIFA またはモノポール設計が含まれている場合があり、レイアウトが複雑になったり、使用位置によって性能が変化したりします。 これらのアンテナは、特許取得済みの分離磁気ダイポール (IMD) テクノロジーを利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを提供します。

柔軟性の向上

これらの IMD テクノロジーにより、受信が重要なアプリケーションで優れたパフォーマンスを提供する高度なアンテナ設計が可能になります。 1001011 は、オフグラウンドおよびオングラウンド (金属上) 環境に対応します。 1001011 は、付録 1 に示す適切なレイアウトを使用して ISM パフォーマンスを実現することもできます。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせを送信してください アンテナ.info@kyocera-avx.com