イノベーションの加速

1004138 – LNA 付き GPS セラミック パッチ アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: GPS
バンド: L1
対応周波数: 1575 MHz
サイズ(mm): 13.0x 13.0x 6.8
重量(グラム): 4.9
取付: ドロップイン + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: 1004138
SKU: 1004138 カテゴリー:

説明

これらのアンテナは、より小型で薄型な設計で、より高い機能性と性能を求めるデバイス設計者の主要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応のハンドヘルド デバイス、メディア プレーヤー、その他のモバイル通信デバイスに大きな利点をもたらします。

GPS アクティブ パッチ アンテナ ソリューションは、優れたパフォーマンスを実現するために PCB に搭載された低ノイズ アンプ (LNA) を活用します。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。