イノベーションの加速

1001039 – GPS用25x25x4.5mmセラミックパッチアンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: GPS / L1
バンド: GPS / L1
対応周波数: 1575 MHz
ゲイン 0° XZ 平面: 5.3 デシベル
軸比: 1.8 dB
サイズ(mm): 25.0x 25.0x 4.5
重量(グラム): 9.4
取付: 接着剤
アンテナ品番: 1001039
SKU: 1001039 カテゴリ:

詳細説明

これらのアンテナは、小型/薄型設計でのより高い機能とパフォーマンスに対するデバイス設計者の重要なニーズを満たします。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応のハンドヘルド デバイス、メディア プレーヤー、その他のモバイル デバイスに魅力的な利点をもたらします。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。