イノベーションの加速

W1 ファミリ – 内蔵 2.4 GHz Wi-Fi アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オフボード)
検出技術: Wi-Fi / BT / 無線LAN / BLE / ZIGBEE
バンド: 802.11のB / G
対応周波数: 2400-2485 MHzの
ピークゲイン: 2.8 dBiの
効率性: 70%
サイズ(mm): 35.20×8.50×40
重量(グラム): 0.3
取付: 接着剤 + ケーブル + コネクタ
アンテナ品番: W1ファミリー | P/N の名称を表示する

代表的な部品番号の入手可能性を確認する

部品番号

(下のP/Nをクリックしてください)
タイプチューニングバージョンボンジョイント ケーブル長(mm)取り付けオプション
W1P35X8W04-U050D3B0APCBチューニングをオンにする
プラスチックの壁
u.fl互換50使い方
接着剤
3M468MP
W1P35X8W04-U100D3B0APCBチューニングをオンにする
プラスチックの壁
u.fl互換100使い方
接着剤
3M468MP
W1P35X8W04-U150D3B0APCBチューニングをオンにする
プラスチックの壁
u.fl互換150使い方
接着剤
3M468MP
W1P35X8W04-H100D3B0APCBチューニングをオンにする
プラスチックの壁
MHF4 100使い方
接着剤
3M468MP
W1P35X8F04-U050D3B0T
PCB泡のチューニング
プラスチックの壁に
u.fl互換50接着剤の使用
3M9448A
W1P35X8F04-U100D3B0TPCB泡のチューニング
プラスチックの壁に
u.fl互換100接着剤の使用
3M9448A
W1P35X8F04-U150D3B0TPCB泡のチューニング
プラスチックの壁に
u.fl互換150接着剤の使用
3M9448A
W1F35X8W01-U100D3B0CFPCプラスチックのチューニング
u.fl互換100接着剤の使用
3M467

別のケーブル長またはコネクタをお探しですか?

お問い合わせを送信してください: アンテナ.info@kyocera-avx.com


SKU: W1ファミリー カテゴリ:

詳細説明

W1P35x8F04 ファミリ PCB アンテナには、背面にフォームを備えた埋め込み Wi-Fi アンテナ設計が含まれており、さまざまな表面でのアンテナの離調を最小限に抑え、今日のワイヤレス製品設計者の主要なニーズである小型設計と優れた信号感度を実現します。

現実の状況でも優れた性能を発揮

ホイップ アンテナとスタブ アンテナを排除することで、より小さく、より薄い製品設計に対するますます高まる需要に応えます。

豊富なRF経験

これらのアンテナはドキュメントによってサポートされており、必要に応じて、何百ものアンテナ設計をワイヤレス デバイスに統合してきた RF エンジニアの専門知識によってサポートされています。

グローバルな運用と設計のサポート

京セラ AVX のグローバル オペレーションは、プロジェクトをコンセプトから生産まで進めることができるデザイン センターの統合ネットワークをサポートしています。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。