詳細説明
1004112 アンテナは、接続されている地面に関係なく、LTE 周波数全体で最高のパフォーマンスを提供するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと薄型設計により、多様な統合と機能が可能になります。コネクタの選択についてはオーダーガイドを参照してください。
1004112 ブロードバンド アンテナは、特に LTE バンド 2、4、5、7、8、12、13、14、17、25、26 を完全にカバーします。これらのアンテナは、主要なネットワーク キャリア向けの多用途で簡単なプラグ アンド プレイ ソリューションです。
京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。