イノベーションの加速

A1004795 – 車載ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナ

アンテナタイプ: 内部 (オンボード)
検出技術: セルラー / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Z-Wave / ISM / 5G / Sub-6 GHz / NTN / GNSS
バンド: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B47 / B71 / B85 / Sバンド / Lバンド / n255 / n256 / n23 / L1、E1、B1、G1
対応周波数: 617-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2200 MHz / 2500-2700 MHz / 1525-1600 MHz / 1559-1610 MHz / 1980-2200 MHz
ピークゲイン: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
効率性: 周波数に応じてさまざま – データシートを参照
サイズ(mm): 36.0x 9.0x 3.2
重量(グラム): 2.1
取付: SMT
アンテナ品番: A1004795
SKU: A1004795 カテゴリー:

詳細説明

京セラ AVX A シリーズ車載アンテナは、より高い機能を求めるデバイス設計者の重要なニーズを満たします。

京セラ AVX は、車載アプリケーション向けの A シリーズ アンテナを認定するための厳格なテストを完了しました。 AEC-Q200 規格にはアンテナ製品は含まれていませんが、すべてのテストは、該当する AEC-Q200 の要件と手順に可能な限り厳密に従って行われています。追加のコンプライアンス テストを推進するには、追加の品質要件がある場合、お客様はそれを提供する必要があります。

京セラ AVX アンテナの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 アンテナポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。