イノベーションの加速

AEVBシリーズ|アルミ電解耐振コンデンサ

商品の種類:
検出技術: アルミニウム電解
スタイル: SMD
グレード: 商業用
誘電: 液体電解質
定格電圧: 16Vdc~50Vdc
静電容量範囲: 47μF~2200μF
動作温度: -40℃〜+ 125℃
SKU: AEVB カテゴリ:

詳細説明

概要:

AEVAシリーズ|アルミ電解耐振コンデンサ

京セラ AVX のアルミニウム コンデンサ製品群は、競合する缶タイプのアルミニウム コンデンサよりも小型のパッケージで高 CV 性能を実現し、非常に低い等価直列抵抗 (ESR)、高い耐久性、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を備えています。

京セラAVXアルミコンデンサの詳細については、 アルミコンデンサポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 長い人生
  • 耐久性: 2000°C で 5000 – 125 時間
  • ピーク加速度30G
  • RoHS準拠およびハロゲンフリー
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 産業用
  • 高温アプリケーション

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

資料

諸情報

環境

環境/コンプライアンス文書

AEVBシリーズ|環境文書