イノベーションの加速

9296-500シリーズ | Poke-Home コネクタ – 逆スルーボード 18-26 AWG

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: ポケホーム
ポジション数: 1、2、3、4、5、6
定格電流 3A-7A(ワイヤゲージによって異なります)
定格電圧: 600 VAC 1方向;
300 VAC 2~6ウェイ
動作温度: -30℃〜+ 125℃
産業: 照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 9296-500 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9296-500シリーズ | Poke-Home コネクタ – 逆スルーボード 18-26 AWG

新しい SMT 垂直スルーボード コネクタを使用すると、18AWG ~ 26AWG ワイヤを簡単に剥がし、基板上高さ 180 mm で PCB の下側に 0.80 度の向きでコネクタ本体に挿入できます。 この 2 つのコネクタは、ヘッダが PCB にはんだ付けされ、二次圧着対ワイヤ レセプタクル アセンブリが差し込まれる既存の 1 ピース WTB ソリューションを置き換えます。6 ~ XNUMX ポジションが利用可能で、各コネクタは、すべてのワイヤ ゲージ範囲に対応します。各ワイヤサイズでサポートされるさまざまな電流定格の単線またはより線のいずれか。 挿入したワイヤーは、ねじったり緩めたりするか、小さなブレードの抽出ツールを使用することで簡単に取り外しまたは交換できます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • デュアルビームボックスコンタクトは最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を提供します
  • 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
  • 単線またはより線、18 ~ 26AWG、メッキまたはメッキなしのワイヤを受け入れます
  • シンプルなストリップとインサートでワイヤを装​​着し、簡単にひねったり引っ張ったりしてワイヤを取り外します
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 産業用/耐久性の高い電線対基板アプリケーション
  • PCB へのワイヤーの固いはんだ付けを置き換える
  • 高価な 2 ピースのヘッダーとレセプタクル製品を置き換えます

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
アプリケーションノート