イノベーションの加速

9288-000 シリーズ | 両性具有 WTW および WTB コネクタ

コネクタタイプ: 電線対基板(WtB)/電線対電線(WtW)
検出技術: ポケホーム
ポジション数: 2-4
定格電流 7 アンペア / 16AWG 用コンタクト
6 アンペア / 18AWG 用コンタクト
定格電圧: 600 VAC (RMS) または DC 相当
動作温度: -40℃〜+ 130℃
産業: 照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 9288-000 カテゴリー:

詳細説明

概要:

9288-000 シリーズ | 両性具有 WTW および WTB コネクタ

KYOCERA AVX は、9288-000 シリーズの両性具有コネクタで製品ラインナップを拡大しています。この XNUMX ピースのワイヤ対ワイヤおよびワイヤ対基板ソリューションは、現場でのワイヤ取り付けを容易にする当社の実績ある Poke-Home 技術を活用しています。ワイヤ対ワイヤの終端は、互いに嵌合する XNUMX つの同一部品を使用して実行されるため、部品表には XNUMX つの部品番号のみが記載されます。ワイヤ対基板の接続は、ワイヤ対ワイヤと同じ部品を使用して行われますが、PCB にはんだ付けされた SMT バージョンと嵌合します。
9288-000 シリーズは、機械的保持力に優れたプラスチック ラッチを備えています。2 ~ 4 ポジションで、ワイヤ ゲージ範囲は 16 ~ 18 AWG、単線または撚線、ピッチは 5 mm です。ハウジングの色は XNUMX 色 (オレンジまたは白) から選択でき、メッキはニッケルの上にスズです。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 16~18 AWGの単線または撚線をサポート
  • BOM 上の部品番号は 1 つのみ (ワイヤ対ワイヤ バージョン)
  • シンプルなストリップとポークホームワイヤ挿入、ツイストアンドプルワイヤ抽出
  • 簡単な取り付けと嵌合ロック機能
  • 動作温度:-40°C〜+ 130°C
  • 保管温度:-40°C〜+ 60°C
  • 定格電圧: 600 VAC (RMS) または DC 相当
  • 現在の評価:
    7 アンペア / 16AWG 用コンタクト
    6 アンペア / 18AWG 用コンタクト
  • 耐久性: ワイヤー交換 – 3サイクル
  • コネクタの嵌合/離脱 – 20 サイクル
  • UL承認済み
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 産業用電線対電線
  • 産業用ワイヤ対基板
  • 現場での終了

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

3D モデル | ワイヤ対基板コネクタ


3D モデル | ワイヤ対ワイヤ コネクタ

その他情報

カタログ
カタログ