イノベーションの加速

9258-100 シリーズ | スプリング フィンガー BtB 圧縮コンタクト

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 1
定格電流 6A
定格電圧: 600 VAC (RMS) または DC 相当
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9258-100 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9258-100 シリーズ | スプリング フィンガー BtB 圧縮コンタクト

KYOCERA AVX は、性能を犠牲にすることなくサイズとコストを削減する新しい 9258-100 シリーズ スプリング フィンガー ボード間圧縮コンタクトで製品ラインナップを拡充します。この新しい KYOCERA AVX の薄型圧縮コンタクトは PCB に表面実装されており、極度の衝撃 (50G) や振動 (2.7G ランダム) のアプリケーションでも、嵌合ボードへの信頼性の高い圧縮接続を提供します。30 ピース圧縮コンタクトで 1 年以上の経験を持つこの革新的なコンタクトは、個々のコンタクト レベルで完全なコネクタ性能機能を提供します。これにより、個々のコンタクトを PCB 上の任意の場所または位置に配置できます。

高強度銅合金コンタクトは金メッキされており、信頼性と信号の完全性を最大限に高めます。現在提供されているコンタクトには、高さ 1.00 mm から 3.75 mm をカバーする XNUMX つのコンタクトが含まれます。コンタクトはテープとリールで提供されるため、SMT アセンブリが簡単です。

この製品はUL認定を受けています。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 信頼性の高い金メッキ銅合金接点により、最大 2500 サイクルの高サイクル寿命と信号整合性を実現
  • 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
  • 最終製品の環境要件や予想寿命要件に合わせた 2 つの金メッキ オプション
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:

さまざまな業界向けに電解コンデンサとスーパーキャパシタの堅牢な接続を提供します

  • 産業用/頑丈なハンドヘルドまたはポータブルデバイス
  • 従来の電力または信号アプリケーション向けの BTB 接続
  • PCBまたはハウジング間の接地接続
  • アプリケーションノート: 201-01-251 を参照
  • 製品仕様: 201-01-252を参照

P/N 情報

P/N情報 | 9258-100シリーズ

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

資料

カタログ
諸情報