イノベーションの加速

9258-000シリーズ | パラレル/スタッキング – 超薄型スタッカー

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 8
定格電流 1A / お問い合わせ
定格電圧: 125VAC(設置距離に基づく)
動作温度: -55℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9258-000 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9258-000シリーズ | パラレル/スタッキング – 超薄型スタッカー

SOLOシリーズ9258は、1.0枚のPCBをコスト効率よく接続できる一体型コネクタです。8mmピッチ、0.40極、スタック高さ0.80mmおよびXNUMXmmのコネクタをご用意しています。位置決めボスの有無を選択できます。PCB表面実装用に設計されており、テープ&リールパッケージで供給されます。接続するPCB上の金メッキパッド、または適切なフレックス回路によって基板間の接続が行われます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 組み立て時間の短縮
  • 購入して在庫する部品は XNUMX つだけ
  • 独自の接点設計により、嵌合デバイスは平行である必要がありません
  • 衝撃や振動に対して非常に堅牢です
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 携帯電話
  • ハンドヘルドスキャナ
  • 携帯型医療機器
  • ディスプレイインターフェイス

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ