イノベーションの加速

9257-000シリーズ | 縮小サイズ I/O、16P

コネクタタイプ: 専門
検出技術: 入出力(I/O)
ポジション数: 16
定格電流 1A / お問い合わせ
定格電圧: 125 VAC
動作温度: -55℃〜+ 85℃
産業: 医療、産業、消費者、モバイルデバイス
SKU: 9257-000 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9257-000シリーズ | 縮小サイズ I/O、16P

ポータブル機器用に設計された I/O 相互接続システム。KYOCERA AVX は、このプラグとソケットの小型システムを標準製品として提供しています。固定 SMT ソケットは、PCB にマウントされ、ポータブル デバイス内に収納されるように設計されています。プラグは、片面および両面コンタクトのオプションを備えたケーブル終端用に設計されており、オーバーモールド カバーまたは部品をカスタマイズして、下請け終端用のコネクタとしてのみ供給できます。ソケット コネクタには、16 mm ピッチで 1.25 列に 1 個のコンタクトがあり、コンタクトあたり XNUMX アンペアの定格です。両方のコネクタは RoHS に準拠しています。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 接点のクリック設計によりラッチは必要ありません。
  • オーバーモールド カバーのオプションのカスタマイズ
  • 8 列 (16 極) または XNUMX 列 (XNUMX 極) プラグ コネクタのオプション
  • コンパクトなサイズで PCB のスペースを最適化
  • 金属製の外側カバーは、統合された PCB 位置およびはんだタブを提供します
  • プラグとソケットの確実な位置合わせと方向
  • 5K 嵌合サイクルおよび 1 アンペア定格
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 携帯電話
  • 携帯機器
  • 産業用モジュール
  • 医療用電子機器

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ