イノベーションの加速

9188-000シリーズ | 並列/スタッキング – 千鳥スタッカー

コネクタタイプ: ボード間 (BtB)
検出技術: 圧縮/バッテリー
ポジション数: 4、6、8
定格電流 1A / お問い合わせ
定格電圧: 125V(設置距離に基づく)
動作温度: -55℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9188-000 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9188-000シリーズ | 並列/スタッキング – 千鳥スタッカー

SOLOシリーズ9188は、4枚のPCBをコスト効率よく接続するための一体型コネクタです。標準シリーズは、6mm~8mmのスタック高さに対応する1.1、2.1、XNUMX個のスタッガードコンタクトを備えています。SOLOスタッカーはPCB表面実装用に設計されており、テープ&リールパッケージで提供されます。XNUMX枚の基板間の接続は、嵌合PCB上の金メッキパッドまたは適切なフレックス回路によって行われます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:

    一体型コネクタ – XNUMX つのボードを接続するために嵌合部分が必要ありません。これは次のことを意味します。

  • 組み立て時間の短縮
  • 購入して在庫する部品は XNUMX つだけ
  • 独自の接点設計により、嵌合デバイスは平行である必要がありません
  • システム内での許容誤差の蓄積を軽減します
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 電話
  • スキャナーズ
  • ラジオ
  • 医療診断
  • セキュリティ機器

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ