イノベーションの加速

9177-600シリーズ | シングルスルーホール IDC コンタクト (12 ~ 18 AWG)

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: 絶縁被覆除去(IDC)
ポジション数: 1
定格電流 15A
定格電圧: 600 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9177-600 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9177-600シリーズ | シングルスルーホール IDC コンタクト (12 ~ 18 AWG)

新しい 9177-600 コンタクト ファミリには、上記の機能がすべて組み込まれています。 低コストの単一コンタクトから完全に統合されたキャップ付きコンタクトまで。 600 シリーズのユニークな特徴は、PCB へのメッキ スルー ホール (PTH) 終端用に開発されたという事実です。 これは、電流の接点ごとに最大 12AWG および 15 アンペアまでのより大きなワイヤ ゲージを処理する必要がある堅牢な電源タイプのボードに対応します。 PTH オプションは、堅牢な PCB 取り付けと高電流機能を提供し、古いテクノロジのコネクタを置き換えたり、ほとんどの場合は剥がしたワイヤを PCB に直接はんだ付けしたりできます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • IDC コンタクトは PCB に「気密」ワイヤ終端を提供し、過酷な産業環境に対応します。
  • シンプルで堅牢な設計により、大型ゲージのワイヤを PCB に手はんだ付けするための高性能ソリューションが提供されます。
  • 単一コンタクトと最大 15A のハンドルにより、高電流アプリケーション向けに最大 3 回のワイヤ交換が可能
  • IDC コンタクトの多用途ファミリーは、12 ~ 18AWG のより線を受け入れ、単線への適合性をテストできます。
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 工業用ポンプ、モーター、ドライバーボード
  • 太陽光および代替エネルギー製品
  • 商用電気機器
動画:
動画:

P/N 情報

P/N情報 | 9177-600シリーズ

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル | お問い合わせ

3Dモデル | キャップ

資料

カタログ