イノベーションの加速

9177-500シリーズ | シングル IDC コンタクト (12 ~ 18 AWG)

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: 絶縁被覆除去(IDC)
ポジション数: 1
定格電流 15アンペア/接点
定格電圧: 300 VAC (RMS) または DC 相当
動作温度: -40℃〜+ 130℃
産業: 自動車、医療、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
SKU: 9177-500 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9177-500シリーズ | シングル IDC コンタクト (12 ~ 18 AWG)

STRIPT™ の圧接裸接点技術は、ディスクリート ワイヤ アプリケーション向けにコスト効率の高い絶縁体不要の電線対基板接続を提供します。従来の絶縁コネクタと同様に機能するようにゼロから設計されたこれらの UL 認定コンタクトは、長年にわたり業界で実証されています。この 9177-500 シリーズは、堅牢性と定格電流の観点から、より大きなワイヤ ゲージをサポートするように設計されています。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • 実証済みの「気密」冷間溶接ワイヤ終端処理
  • 冗長接点システムによりワイヤ保持力が強化され、高電流搬送能力が実現します。
  • コスト効率の高いSTRIPT™絶縁体レス接点システム
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 産業用モーター制御、ドライブ、ポンプ
  • 商業ビルの配線および電気システム
  • 屋外・交通照明
  • 太陽エネルギーと代替エネルギー
動画:
動画:

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

P/N 情報

P/N情報 | XXXX-XXXシリーズ

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル | お問い合わせ

3Dモデル | キャップ

資料

カタログ
アプリケーションノート