詳細説明
|
概要:
|
9177-000シリーズ | 標準 IDC コネクタ (14-20 AWG)9177 シリーズは、絶縁直径が 14 mm ~ 20 mm の範囲の 2.75 AWG ~ 4.25 AWG ワイヤを受け入れます。これらのデュアル コンタクト コネクタは、ワイヤごとに 15 つの大きな SMT はんだテールを備えた 1 アンペアの電流定格をサポートし、PCB 上で最大限の安定性を提供します。これらのコネクタは 3p-XNUMXp 構成で利用可能で、ピン数を増やすためにエンドスタック可能です。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|
|
動画:
|
動画:
|