詳細説明
|
概要:
|
9176-800シリーズ | ロープロファイル IDC コネクタ (22 ~ 30 AWG)京セラ AVX 産業/輸送グレードの圧接コネクタ (IDC) は、市場で XNUMX 年以上にわたって実証されています。 非常にシンプルな XNUMX ステップの終端プロセスを提供するこれらのコネクタは、過酷な用途において堅牢な電線対基板 (WTB) 終端であることが証明されました。 9176-800 シリーズは、サイズが重要なアプリケーションにおける 22 ~ 30AWG ディスクリート ワイヤ用に特別に開発されました。 「Z」軸の高さを 1.0 mm 削減し、全体の体積を最大 50% 削減することにより、この新しいパッケージ サイズは、以前の IDC コネクタと比較して、スペースに制約のあるアプリケーションにおいて理想的な選択肢となります。 さらに、各ワイヤゲージで 1 ポジションから最大 4 ポジションまでの拡張されたサイズ範囲が利用可能です。 製品群全体が、スマートメーター、LED照明、産業用制御装置、ポータブル監視および測定装置などの産業、医療、輸送用途における新しいパッケージングソリューションを提供します。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|
|
動画:
|
動画:
製品概要 このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。 この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。 このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。 この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。 このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。 この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。 |