イノベーションの加速

9176-700シリーズ | キャップ付き IDC コネクタ (18 ~ 24 AWG)

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: 絶縁被覆除去(IDC)
ポジション数: 1、2、3、4、5
定格電流 10A / コンタクト(ワイヤサイズによって異なります)
定格電圧: 定格電圧: 300 VAC (RMS) または DC 相当
片方向電圧定格: 1 VAC (RMS) または DC 相当
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 9176-700 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9176-700シリーズ | キャップ付き IDC コネクタ (18 ~ 24 AWG)

シンプルで信頼性の高いディスクリート電線対基板コネクタの市場とアプリケーションは進化し​​続けています。 京セラ AVX は、9176 年に表面実装可能な絶縁変位コネクタ (IDC) 2007 シリーズを初めて発表しました。過酷な産業用および自動車用アプリケーション向けに開発されたこれらのコネクタは、今日の「スマート メーター」から単純なセンサーに至るまで、何百ものアプリケーションで使用されています。 PCB への終端。 サイズと性能は、18 ~ 24AWG ワイヤを PCB に終端処理する際にこのコネクタを選択するための重要な要素の XNUMX つです。

次世代の IDC コネクタは、技術的および性能的特性のすべてを超えて、製品の「ユーザーフレンドリーさ」に取り組みます。 絶縁体をコネクタ本体としての役割から変更し、コンタクトキャリアのようなものにすることで、絶縁体は特別な工具を必要とせずにワイヤの位置および挿入補助になります。 ワイヤはキャップに挿入するだけで (被覆を剥がす必要はありません)、押し下げて安全な「気密」結線を実現します。 この構成により、ディスクリート ワイヤを PCB に接続するためのワイヤ終端プロセス全体が簡素化され、コストが削減されます。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • IDC コンタクトは PCB への気密接続を提供し、長期的な信頼性を実現します
  • プラスチック キャップは、自動配置の前にコンタクトを所定の位置に保持し、ワイヤを終端するための組み立てツールとして機能します。 特別な工具はありません
  • 衝撃、振動、温度サイクルに関して自動車レベルのテストを実施し、信頼性を確保
  • 既存の 9176 と同じコンタクトとフットプリントのパターンにより、完全な下位互換性と機能を実現
  • IDC コンタクトは、はんだ付けまたは圧着プロセスと比較して総適用コストを削減します。
  • コネクタは、最大限の柔軟性を実現する XNUMX つの構成で使用できます。 エンドワイヤーとスルーワイヤー
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • ディスクリート ワイヤ コンポーネントを PCB に接続する
  • PCB に電力と信号を供給する
  • PCB をデイジーチェーン接続して連続ストリングを作成する
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
アプリケーションノート