イノベーションの加速

9176-600シリーズ | シングルタイン PTH IDC コネクタ (18 ~ 24 AWG)

コネクタタイプ: ワイヤ対基板 (WtB)
検出技術: 絶縁被覆除去(IDC)
ポジション数: 1
定格電流 5A-9A(ワイヤゲージによって異なります)
定格電圧: 600 VAC
動作温度: -40℃〜+ 125℃
産業: 自動車、医療、照明、産業、IoT、消費者、輸送/商用車
資格:
SKU: 9176-600 カテゴリ:

詳細説明

概要:

9176-600シリーズ | シングルタイン PTH IDC コネクタ (18 ~ 24 AWG)

実績のある 9176 ファミリのコネクタのこのシングル コンタクト バージョンは、初のメッキ スルー ホール (PTH) 終端です。 このコネクタは、SMT 製品のすべての機能と利点をサポートしながら、小型でコスト効率が高く、高性能の WTB ソリューションに新しいオプションを提供します。

KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。

特長と利点:
特長と利点:
  • IDC コンタクトは PCB への気密接続を提供し、長期的な信頼性を実現します
  • プラスチック キャップはコンタクトを保持し、ワイヤを終端するための組み立てツールとして機能します。 特別な工具はありません
  • 衝撃、振動、温度サイクルに関して自動車レベルのテストを実施し、信頼性を確保
  • IDC コンタクトは、はんだ付けまたは圧着プロセスと比較して総適用コストを削減します。
  • コネクタは、最大限の柔軟性を実現するために、エンド ワイヤとスルー ワイヤの XNUMX つの構成で使用できます。
代表的なアプリケーション:
代表的なアプリケーション:
  • 機械制御: モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプ
  • 商業ビル: 制御、セキュリティ、火災、センサー
  • スマートグリッド: メーター、ブレーカー、パネル
  • SSL/LED: 電球、器具、看板、街路灯
動画:
動画:

P/N 情報

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始

3Dモデル

資料

カタログ
アプリケーションノート