詳細説明
|
概要:
|
9176-500シリーズ | シングル IDC コンタクト (18 ~ 24 AWG)単一の 9176 シリーズ コンタクトとキャップは、絶縁直径が 18 mm ~ 24 mm の範囲の 1.1 AWG ~ 2.1 AWG ワイヤに対応します。 これらのデュアル ビーム コンタクトは、大型 SMT はんだベースで 10 アンペアの電流定格をサポートし、PCB 上で最大限の安定性を提供します。 オプションのロッキングストレインリリーフキャップは、激しい振動アプリケーションの終端ツールとして機能します。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|
|
動画:
|
動画:
|