詳細説明
|
概要:
|
9176-000シリーズ | 標準 IDC コネクタ (18-24 AWG)9176 シリーズは、絶縁直径が 18 mm ~ 24 mm の範囲の 1.1 AWG ~ 2.1 AWG ワイヤに対応します。 これらのデュアル コンタクト コネクタは、ワイヤごとに 10 つの大きな SMT はんだテールを備えた 1 アンペアの電流定格をサポートし、PCB 上で最大限の安定性を提供します。 これらのコネクタは 3p-9176p 構成で利用可能で、ピン数を増やすためにエンドスタック可能です。 XNUMX シリーズには、激しい振動アプリケーションの終端ツールとして機能するオプションのロック式ストレイン リリーフ キャップも付属しています。 KYOCERA AVXコネクタの詳細については、 コネクタポートフォリオ またはお問い合わせください テクニカル·サポート フォーム。 |
|
特長と利点:
|
特長と利点:
|
|
代表的なアプリケーション:
|
代表的なアプリケーション:
|
|
動画:
|
動画:
|